17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付) BM-320

ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)

通常単価(税別)
197,000
税込単価
216,700
通常出荷日:39日目

【特長】<スピンドル振れ精度1μm以内>・高精度加工が可能になります。・工具寿命が延びます。<セラミッ...

詳細を確認
  • スピンドル振れ精度
    1μm以内
  • 工具入れ込み長さ (mm)
    40.6
  • 付属品
    スパナ(8×5)・(9×11):各1枚

型番:

BM-320
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

<スピンドル振れ精度1μm以内>
・高精度加工が可能になります
・工具寿命が延びます
<セラミックベアリングを採用>
・スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です
・剛性があり加工条件を上げることができます
<ブラシレスモータを採用>
・カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです
・カーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり、寿命が延びます

BM-320の仕様・寸法情報

寸法(mm)
φ20(外径)
回転速度(min-1)
80000(最高)
スピンドル振れ精度
1μm以内
工具入れ込み長さ(mm)
40.6
クランプ推奨範囲(mm)
40.5
最大出力(W)
140
コード番号
8509
質量(g)
230
付属品
スパナ(8×5)・(9×11):各1枚
-
-

絞り込み条件

  • 寸法(mm)

  • 回転速度(min-1)

  • クランプ推奨範囲(mm)

  • 最大出力(W)

  • コード番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
BM-320

寸法

(mm)

回転速度

(min-1)

クランプ推奨範囲

(mm)

最大出力

(W)

コード番号

質量

(g)

最小発注数量
φ20(外径)
80000(最高)
40.5
140
8509
230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,000
( 216,700 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
<スピンドル振れ精度1μm以内>
・高精度加工が可能になります。
・工具寿命が延びます。
<セラミックベアリングを採用>
・スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
・剛性があり加工条件を上げることができます。
<ブラシレスモータを採用>
・カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
・カーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり、寿命が延びます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)の型番BM-320のページです。 型番BM-320に関する仕様情報を記載しております。
ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)
ストレートスピンドル NR-311
80、000min-1 スピンドル NR-3080S
E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA
モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020
ストレートスピンドル NR-2351
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格197,00047,371106,223388,474370,89565,017
通常出荷日39日目19日目19日目1日目1日目1日目
スピンドル振れ精度1μm以内2μm以内1μm以内1μm以内1μm以内1μm以内
工具入れ込み長さ(mm)40.65031.370.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合)70.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合)50
付属品スパナ(8×5)・(9×11):各1枚スパナ(12×14):1枚・(20×24):1枚スパナ(22×27):1枚・(8×5):1枚・(9×11):1枚スパナ(17×22):2枚スパナ(17×22):2枚スパナ(12×14):2枚・(20×24):1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト