17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ロックピン

ロックピン
通常単価(税別)
4504,520
税込単価
4954,972
通常出荷日:1日目

【特長】・工具部品・TUNGTHREAD内径用ヘッド交換式ねじ切り工具のロックピン

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番適応型番
NL-56HS**-LNFR-53,HS50-LNFR-54API,MTVOR-**M5,HS**-MTHOR-5
NL-58MTVNR○○○
NL-44MTVOR-**M4,HS**-MTHOR-4
H410-1HS40-LNFR-54API

型番リスト

表示件数

適応型番

最小発注数量
HS40-LNFR-54API
1個
MTVOR-**M4,HS**-MTHOR-4
1個
HS**-LNFR-53,HS50-LNFR-54API,MTVOR-**M5,HS**-MTHOR-5
1個
MTVNR○○○
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,520
( 4,972 )
1日目
450
( 495 )
1日目
500
( 550 )
1日目
450
( 495 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具部品
・TUNGTHREAD内径用ヘッド交換式ねじ切り工具のロックピン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックピン
ロックピン Lシリーズ
切削工具部品 ピン
サンドビック センターピン
引込ピン締付ボルト
LLカートリッジ(ISO規格形) レバーロック式
メーカータンガロイ富士元工業京セラサンドビック住友電工ハードメタル三菱マテリアル
通常価格450-542 -520 -1,15732019,916 -
通常出荷日1日目3日目〜在庫品1日目〜1日目5日目3日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト