ツール用品技術窓口
不二越
ストレートシャンクロングドリル LSD
通常価格(税別):1274円~
通常出荷日:在庫品1日目
田倉工具製作所
サイドカッターアーバー用ミーリングカラー
田倉工具製作所
通常価格(税別):1100円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
テーパシャンクドリル TDシリーズ
通常価格(税別):3905円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
GYモジュラーホルダ(外径00°ストレートホルダ)
三菱マテリアル
通常価格(税別):11658円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
GYモジュラーホルダ(内径90°ストレートホルダ)
三菱マテリアル
通常価格(税別):22750円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
テーパシャンクロングドリル LTD
通常価格(税別):10773円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
ストレートシャンクドリル SD
不二越
通常価格(税別):424円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
ABSシステム
三菱マテリアル
通常価格(税別):11310円~
通常出荷日:2日目
不二越
NOS ノスドリル
不二越
通常価格(税別):2110円~
通常出荷日:1日目 ~
タンガロイ
一般穴加工用超硬ソリッドドリル GigaPowerDrill DSE形
通常価格(税別):7446円~
通常出荷日:1日目

【特長】・工具部品・内部給油ホルダシリーズのTungTurnJet用Oリング
| 型番 | フライスホルダー用品種類 | 寸法φb | 呼び寸法 a |
|---|---|---|---|
| OR6.4X0.9N | Oリング | 0.9mm | 8.2mm |
| OR14X2.5NN | Oリング | 2.5mm | 19mm |


タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル タングマイスター用ヘッド VTB形
Tスロット加工用ヘッド 6枚刃仕様。溝幅:2.0~8.0mmを設定。設定材種:GH130。TungMeister用 T-スロット加工用カッタヘッド。

タンガロイ
ユーザガイド 工具部品 締付ネジ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

京セラ
切削工具用部品 ネジ
4.2通常価格(税別):90円~

住友電工ハードメタル
皿ねじ BFTX・BFX・BH
3通常価格(税別):380円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
刃先交換式工具用 ねじ
5通常価格(税別):240円~

富士元工業
ロックピン Lシリーズ
5通常価格(税別):542円~

住友電工ハードメタル
敷板(フライス工具用)
5通常価格(税別):659円~

住友電工ハードメタル
トルクススパナ(フライス工具用)
0通常価格(税別):3,469円~

オーエスジー
クランプねじ FS・CSPBシリーズ
0通常価格(税別):583円~

タンガロイ
柄付きカッタ/ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド用締付けねじ
0通常価格(税別):640円~

ミスミ
フライスカッター用チップ
4.6通常価格(税別):480円~