17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12

通常単価(税別)
29,93236,290
税込単価
32,92539,919
通常出荷日:1日目

【特長】・工具径:Φ32、 40mm。・シャンクタイプ。・三角形両面インサート使用。・セレーション付き...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12 推奨切削条件表

切削条件時の注意

NMJブレーカの使用時は切りくず厚みが下表の数値を超えないようにご注意ください。

型番切りくず厚み(mm)
TNMU120708PER-NMJ<0.2

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

最小発注数量
32
2
1個
32
3
1個
40
3
1個
40
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,932
( 32,925 )
1日目
32,268
( 35,495 )
1日目
33,881
( 37,269 )
1日目
36,290
( 39,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:Φ32、 40mm。
・シャンクタイプ。
・三角形両面インサート使用。
・セレーション付きも選択可能。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN12
インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ
直角肩加工用カッタ PES1500形
アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06
WWX400 両面インサート式汎用肩削りカッタ シャンクタイプ
超軽量TACミル EFE12
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイ
通常価格29,932-18,975 -33,731 -107,310 -41,080 -39,858
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル / その他側面平面平面 / 側面 / 溝平面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプ
全長 (L)(mm)11515016012012595
シャンク径 (d)(mm)32-32323220
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング