17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DuoJust-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-SXXL09形

通常単価(税別)
20,37021,030
税込単価
22,40723,133

・突切り・溝・ねじ切り加工用工具【特長】・自動盤用丸シャンクねじ切りバイト

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    溝入れ
  • 適合刃幅 (mm)
    1~2
  • 最大溝深さ (mm)
    6
  • 勝手
  • ホルダ角度 (°)
    90
  • タイプ
    一体型
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    2D/3D
  • 頭部 (mm)
    21
  • 刃先距離 (mm)
    10
  • シャンク材質
  • 適合チップ
    JX□G06、12□R
  • クランプねじ
    CSTC-4L055L
  • スパナ
    T-1008/5
  • 締付けトルク (N・m)
    1.2
未確定:候補が7型番あります。
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DuoJust-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-SXXL09形 製品特長
部品
型番締付けねじスパナ
JS***-SXXL09CSTC-4L100DLT-1008/5

外形図

DuoJust-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-SXXL09形 外形図

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

刃先高さ

(mm)

最小発注数量
18
18
90
15.43
1個
18
18
120
15.43
1個
19
19
90
15.4
1個
19
19
120
15.4
1個
21
21
120
15.4
1個
24
24
100
15.4
1個
24
24
120
15.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,370
( 22,407 )
1日目
20,370
( 22,407 )
1日目
20,370
( 22,407 )
1日目
20,370
( 22,407 )
1日目
20,370
( 22,407 )
1日目
21,030
( 23,133 )
1日目
21,030
( 23,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

・突切り・溝・ねじ切り加工用工具
【特長】
・自動盤用丸シャンクねじ切りバイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DuoJust-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-SXXL09形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DuoJust-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-SXXL09形
端面溝入れ用丸シャンクバイト JS-STCFL18
外径溝入れ加工用バイト GX-E形
SMGH SMGバイト 外径溝入れ・ねじ切り用
小型旋盤用Jシリーズ JS-TGL3
小物部品外径溝入れ加工用ホルダ SH-GTAF
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ三菱マテリアルタンガロイ三菱マテリアル
通常価格20,370-19,860 -26,4308,543 -15,850 -21,493 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜1日目3日目
加工用途溝入れ端面溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ
適合刃幅(mm)1~20.5~2.51~4.50.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、0.95、1、1.1、1.2、1.3、3.180.33~30.25~3.0
最大溝深さ(mm)631.5~61.5、2、2.50.7~2.63
勝手-
ホルダ角度(°)900009090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト