17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 粒度(メッシュ換算値)(#)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 20kg入り

通常単価(税別)
9,8009,898
税込単価
10,78010,888
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(メッシュ換算値)

(#)

中心粒径

(mm)

中心粒径

(%)

最小発注数量
24
0.710~0.600
65
1個
30
0.600~0.500
65
1個
36
0.500~0.425
65
1個
46
0.355~0.300
65
1個
60
0.250~0.212
65
1個
80
0.180~0.150
65
1個
100
0.125~0.106
65
1個
120
0.106~0.090
65
1個
150
0.075~0.063
65
1個
180
0.063~0.053
65
1個
220
0.053~0.045
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,800
( 10,780 )
3日目
9,800
( 10,780 )
3日目
9,898
( 10,888 )
3日目
9,800
( 10,780 )
3日目
9,800
( 10,780 )
3日目
9,800
( 10,780 )
3日目
9,800
( 10,780 )
3日目
9,800
( 10,780 )
3日目
9,800
( 10,780 )
3日目
9,898
( 10,888 )
4日目
9,800
( 10,780 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
・移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
・サンドブラストとウェットブラストに対応した研磨材、研削材です。
【主な用途】
・真空装置部品のクリーニング(CVD、スパッタリング関係の冶具クリーニング)
・バリ取り
・ガラス、水晶、シリコンの切削
・真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)のクリーニング

商品情報

パッケージ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 20kg入りのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ブラスト
5
満足度:5.0
ホワイトアルミナはあまり流通していないため困っていました。 製品に全く問題ありません。
0人が参考にしています。
塗装前のサンドブラストに
5
満足度:5.0
塗装の前処理として毎日サンドブラスト作業を行っています。こちらは大容量でお得なので何度も注文しています。以前使っていたト...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 20kg入り
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 4kg入り
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 20kg入り
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 4kg入り
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 20kg入り
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 4kg入り
メーカー不二製作所不二製作所不二製作所不二製作所不二製作所不二製作所
通常価格9,800-2,5858,740 -2,0658,385 -2,414 -
通常出荷日3日目〜8日目1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目
容量20Kg4Kg20Kg4kg20Kg4Kg
よく一緒に購入される商品

ブラスト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト