17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウルトラポリッシュバフ

ウルトラポリッシュバフ

通常単価(税別)
2,273円~2,599円
税込単価
2,500円~2,859円
通常出荷日:4日目
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

JANコード

特長

最小発注数量
150
4712818948844
適用パッド径:125mm
1個
185
4712818948851
適用パッド径:155mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,273円
( 2,500円 )
4日目
2,599円
( 2,859円 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウルトラポリッシュバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラポリッシュバフ
オイルパンセパレーター 46550
フレックスO2センサーレンチ 47270
L型ホイルナットレンチ
ハンディバー ミニ
コーンプラグLサイズアダプタ
メーカーシグネットシグネットシグネットSK-11KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,273円-2,454円3,861円1,361円 -6,532円3,962円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目3日目6日目
商品タイプ汎用ツールエンジン関連汎用ツールタイヤ関連エンジン関連エンジン関連
厚さ(mm)351631.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト