17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツイストヘックスレンチセット 35239
  • ツイストヘックスレンチセット
  • ツイストヘックスレンチセット

ツイストヘックスレンチセット

通常単価(税別)
3,751円
税込単価
4,126円
通常出荷日:4日目

【特長】・先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能・ロング+ボール付きタイプ

ご注意

  • ボールポイント部では本締めできません。

型番:

35239
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

35239の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
単品・セット区分
セット品
セット内容/付属品
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm,ロング+ボール付きタイプ
JANコード
4712818997170
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
35239
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,751円
( 4,126円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能
・ロング+ボール付きタイプ

ご注意

  • ボールポイント部では本締めできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツイストヘックスレンチセットの型番35239のページです。 型番35239に関する仕様情報を記載しております。
ツイストヘックスレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツイストヘックスレンチセット
樹脂グリップ付六角棒レンチセット 36667
折りたたみ式ボールポイント六角棒レンチセット 36282
ボール付ロング六角棒レンチセット 35220
ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセット
六角L-レンチセット ロング(インチサイズ)
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットボンダスボンダス
通常価格3,751円4,115円2,055円2,346円5,668円3,411円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチナイフ形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイント標準タイプボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容/付属品1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm,ロング+ボール付きタイプ2、2.5、3、4、5、6mm2.5、3、4、5、6、7、8、10mm1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm--
JANコード4712818997170471281892138047128189212814712818923452--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました