17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ACRトーションビット
  • 22002
  • 22003
  • 22004

ACRトーションビット【2個入り】

通常単価(税別)
806円~988円
税込単価
887円~1,087円
通常出荷日:4日目

電動・充電・インパクトドライバーに使用できます。

  • 先端形状
    特殊
  • トーションビット
    ○
  • 単品/セット/パック
    セット
  • ビット入数
    2
  • 先端サイズ
    #2
  • 差込角
    1/4"
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

商品名称

最小発注数量
110
4712818973976
ACRⅡ トーションビット PD2X110
1パック

2個入り

150
4712818973983
ACRⅡ トーションビット PD2X150
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806円
( 887円 )
4日目
988円
( 1,087円 )
4日目

詳細情報

基本情報

電動・充電・インパクトドライバーに使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACRトーションビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACRトーションビット
トーションビット(スリムタイプ)
トーションビット No.BT43
トーションビット AT14P
トーションビット No.BT43P
“テーパースリムトーションビット”6本組アソートセット(マグネット入り)
メーカーシグネットTONEベッセルベッセルベッセルサンフラッグ
通常価格806円-1,507円 -522円513円 -549円 -2,202円
通常出荷日4日目5日目1日目4日目〜6日目9日目
先端形状特殊プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)
トーションビット○○○○○○
単品/セット/パックセットパック単品単品単品セット
ビット入数2-----
先端サイズ#2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト