17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電動インパクトドライバー用ソケットビット

通常単価(税別)
842円~1,097円
税込単価
926円~1,207円
通常出荷日:4日目

【特長】・18Vインパクト対応の強力型。・6角タイプ。

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 全長 (mm)
    113
  • 軸寸法 (mm)
    長さ:31
  • シャンクサイズ (mm)
    6.35
  • 注意事項
    18Vインパクト対応の強力型,6角タイプ,タグ付
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

先端外径

(mm)

種別

最小発注数量
4712818973013
8mm
13.5(ソケット)
電動インパクトドライバー用ソケットビット8MM
1個
4712818973020
10mm
15.5(ソケット)
電動インパクトドライバー用ソケットビット10MM
1個
4712818973044
12mm
17.4(ソケット)
電動インパクトドライバー用ソケットビット12MM
1個
4712818973051
13mm
18.4(ソケット)
電動インパクトドライバー用ソケットビット13MM
1個
4712818973068
14mm
19.4(ソケット)
電動インパクトドライバー用ソケットビット14MM
1個
4712818973075
17mm
23.0(ソケット)
電動インパクトドライバー用ソケットビット17MM
1個
4712818973082
19mm
25.0(ソケット)
電動インパクトドライバー用ソケットビット19MM
1個
4712818973099
21mm
27.2(ソケット)
電動インパクトドライバー用ソケットビット21MM
1個
4712818973105
22mm
29.0(ソケット)
電動インパクトドライバー用ソケットビット22MM
1個
4712818973112
24mm
31.5(ソケット)
電動インパクトドライバー用ソケットビット24MM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
842円
( 926円 )
4日目
879円
( 967円 )
4日目
879円
( 967円 )
4日目
879円
( 967円 )
4日目
915円
( 1,007円 )
4日目
952円
( 1,047円 )
4日目
988円
( 1,087円 )
4日目
1,025円
( 1,128円 )
4日目
1,060円
( 1,166円 )
4日目
1,097円
( 1,207円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vインパクト対応の強力型。
・6角タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動インパクトドライバー用ソケットビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動インパクトドライバー用ソケットビット
電動ドリル用 アルファソケット
ドライバーソケット&ビット B-35 アングルドライバーソケット
電動ドリル用マルチソケット
電動ドライバーソケット(充電工具:12V対応)
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落
メーカーシグネットトップ工業長堀工業トップ工業トラスコ中山KTC(京都機械工具)
通常価格842円-1,215円 -1,073円 -1,183円2,161円 -1,252円
通常出荷日4日目1日目〜9日目1日目1日目〜3日目
使用機器電動ドライバー電動ドリル電動ドライバー電動ドリル電動ドライバー電動インパクトドライバー
全長(mm)113953075155101
軸寸法(mm)長さ:31-----
シャンクサイズ(mm)6.35-----
注意事項18Vインパクト対応の強力型,6角タイプ,タグ付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト