ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

フェルトバフ

フェルトバフ M-1014
通常単価(税別)
1,132円
税込単価
1,245円
通常出荷日:10日目

【特長】幅が15㎜のフェルトバフです。【用途】各種金属、家具、塗装面のツヤ出しに使用できます。

型番:

M-1014
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M-1014の仕様・寸法情報

フェルトバフ/外径(mm)
75
フェルトバフ/取付厚さ(mm)
10
フェルトバフ/内径(mm)
12.7
幅(mm)
15
適用機種
ミニ卓上グラインダー用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M-1014
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,132円
( 1,245円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】幅が15㎜のフェルトバフです。
【用途】各種金属、家具、塗装面のツヤ出しに使用できます。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェルトバフの型番M-1014のページです。 型番M-1014に関する仕様情報を記載しております。
フェルトバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトバフ
3mm 軸付フェルトバフ
3mm 軸付フェルトバフ
3mm 軸付フェルトバフ
6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
100mm/12.7mm フェルトバフ
メーカーリョービエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,132円491円491円491円711円1,162円
通常出荷日10日目3日目3日目3日目3日目3日目
フェルトバフ/外径(mm)75-----
フェルトバフ/取付厚さ(mm)10-----
フェルトバフ/内径(mm)12.7-----
幅(mm)15-----
適用機種ミニ卓上グラインダー用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました