ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
nitoms 透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】 |
|
アキレス アキレス セイデンF |
【特長】
・主用途:A7 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です
・82×111mm 厚ミ:100μm
【商品仕様】
・材質:PE+EVA+PET
・JANコード:4901755739565


ミスミ
白メリヤスウエス

瑞穂化成工業
オイルジョッキ フタ付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム スタンダードタイプ
0通常価格(税別):2,092円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):7,888円

アスカ
ラミネートフィルム 100μm・150μm・350μm
0通常価格(税別):2,511円~

トラスコ中山
TRUSCO ラミネーター A3対応
0通常価格(税別):11,262円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,290円~

シチズン(リズム時計)
電波置時計 パルデジットワイドDL
5通常価格(税別):4,840円

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円