17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

007320005-PACK
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

007320005-PACKの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
007320005-PACK
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810円
( 891円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主用途:診察券 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です
・70×100mm 厚ミ:100μm
【商品仕様】
・材質:PE+EVA+PET
・JANコード:4901755739558

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘイコー ラミネートフィルム 70×100の型番007320005-PACKのページです。 型番007320005-PACKに関する仕様情報を記載しております。
ヘイコー ラミネートフィルム 70×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘイコー ラミネートフィルム 70×100
ヘイコー ラミネートフィルム 100×146
ラミネートフィルム 100μ(100枚)
ラミネートフィルム
ラミネートフィルム
ラミネートフィルム スタンダードタイプ
メーカーシモジマシモジマオーロラアイリスオーヤマエスコアイリスオーヤマ
通常価格810円1,313円505円 -568円 -2,884円 -2,092円 -
通常出荷日6日目6日目10日目2日目〜3日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました