17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘイコー タグファスナー 3インチ

通常単価(税別)
4,444円
税込単価
4,888円
通常出荷日:6日目

【特長】・パチッと差し込むだけのワンタッチ操作.・ 取り付け後は完全ロック・ 5000本入り・80mm...

詳細を確認

    型番:

    003738301-PACK
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    003738301-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    003738301-PACK
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,444円
    ( 4,888円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パチッと差し込むだけのワンタッチ操作.
    ・ 取り付け後は完全ロック
    ・ 5000本入り
    ・80mm
    【商品仕様】
    ・材質:ポリプロピレン
    ・JANコード:4901755606812

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘイコー タグファスナー 3インチの型番003738301-PACKのページです。 型番003738301-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ヘイコー タグファスナー 3インチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘイコー タグファスナー 3インチ
    ヘイコー タグファスナー 5インチ
    ヘイコー タグファスナー 9インチ
    ヘイコー タグピン スタンダード
    ヘイコー タグピン 細 20/25/35mm
    ヘイコーガン&タグピンセット スタンダードタイプ
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格4,444円4,444円4,444円4,750円4,750円5,362円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました