ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE ソケット(12角) 3D |
|
TONE ソケット(6角) 2S |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
【特長】
・試し打ち用のピンを付属したタグピン用のガンです
・ セット内容 ・ガン・お試し打ち用ピン(20mmピン200本、25mmピン200本)
・タグガン:縦135×横145×厚25mm ピン:20mm、25mm
【商品仕様】
・材質:タグガン:ABS、ピン:ナイロン
・JANコード:4901755606997
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,295円

エスコ
マグネットフック(専用ハンガー付属)
0通常価格(税別):3,134円~

水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
0通常価格(税別):393円

水本機械製作所
ステンレス プレートフック
0通常価格(税別):1,977円

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~