ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
ミスミ パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】 |
【特長】
・試し打ち用のピンを付属したタグピン用のガンです
・ セット内容 ・ガン・お試し打ち用ピン(18mmピン200本、25mmピン200本)
・タグガン:縦135×横145×厚25mm ピン:18mm、25mm
【商品仕様】
・材質:タグガン:ABS、ピン:ナイロン
・JANコード:4901755606980


コンドーテック
アイボルト(Mねじ)

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

SOWA
FH型 フォールディングフック
0通常価格(税別):922円~

エスコ
フック(ステンレス製)バレル研磨仕上
0通常価格(税別):698円

スリーエムジャパン
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
0通常価格(税別):691円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~