ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
エスコ [黒]油性マーカー |
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |

| 003738702-PACK | 【特長】 ・商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します ・専用のガンが必要です ・ 細はデリケートな繊維ものなどに ・ 10000本入 100本連結 ・20mm 【商品仕様】 ・材質:ナイロン ・JANコード:4901755606850 |
|---|---|
| 003738802-PACK | 【特長】 ・商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します ・専用のガンが必要です ・ 細はデリケートな繊維ものなどに ・ 10000本入 100本連結 ・25mm 【商品仕様】 ・材質:ナイロン ・JANコード:4901755606867 |
| 003738902-PACK | 【特長】 ・商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します ・専用のガンが必要です ・ 細はデリケートな繊維ものなどに ・ 10000本入 100本連結 ・35mm 【商品仕様】 ・材質:ナイロン ・JANコード:4901755606874 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,750円 ( 5,225円 ) | 6日目 |
4,750円 ( 5,225円 ) | 6日目 |
4,750円 ( 5,225円 ) | 6日目 |
【特長】
・商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します
・専用のガンが必要です
・ 細はデリケートな繊維ものなどに

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

シモジマ
ヘイコー タグピン スタンダード
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

SOWA
FH型 フォールディングフック
0通常価格(税別):922円~

エスコ
フック(ステンレス製)バレル研磨仕上
0通常価格(税別):698円

スリーエムジャパン
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
0通常価格(税別):691円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~