ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |
【特長】
・袋や箱に貼るだけでフックに掛けられるようになります
・25mm(フック部分ヲノゾク)
【商品仕様】
・材質:ナイロン
・JANコード:4901755743029

nitoms
ニトムズ はがせるフックミニ徳用15


フルプラ
ジェットオイラー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

大一鋼業
強力粘着テープフック
5通常価格(税別):544円~

エスコ
吸盤フック(密着ジェル)
0通常価格(税別):1,449円~

ミツヤ
吸盤フック
0通常価格(税別):610円~

LEC
強力マグネットツールフック
0通常価格(税別):1,225円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円