ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |
|
ミスミ 白メリヤスウエス(新品) |
|
ミスミ 安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 |
|
ミスミ 両面テープ(厚手)【5個入り】 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・汎用性の高い白無地です
・白い糸付・500枚入り
・縦68×横45mm
【商品仕様】
・材質:ケント紙
・JANコード:4901755009132
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,411円

オープン工業
ストラップ (幅広・ワンタッチ脱着タイプ)
5通常価格(税別):661円~

クラウン
タックケース ソフトタイプ 10枚入 77×29
0通常価格(税別):962円

エスコ
タグブランク(アルミ・真鍮・ステンレス/丸/10枚)
0通常価格(税別):711円~

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円