ファクトリーサプライ用品技術窓口

フックシール L 42片入

通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:6日目

【特長】・袋や箱に貼るだけで、フックに掛けられるようになります・ 42片入り(6片×7シート)・縦50...

詳細を確認

    型番:

    007063706-PACK
    解除
    • この商品は300個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    007063706-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    007063706-PACK
    最小発注数量
    300個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    762円
    ( 838円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・袋や箱に貼るだけで、フックに掛けられるようになります
    ・ 42片入り(6片×7シート)
    ・縦50×横48mm
    【商品仕様】
    ・材質:PET
    ・JANコード:4901755826562

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フックシール L 42片入の型番007063706-PACKのページです。 型番007063706-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    フックシール L 42片入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フックシール L 42片入
    フックシール M 80片入
    フックシール S 100片入
    タックタイトル 円形ラベル 595片 青 タ-70-42NB
    ナンバーシール 0から9 10種 600片 L-FCH
    ポイントラベル L
    メーカーシモジマシモジマシモジマコクヨコクヨケニス
    通常価格762円915円915円650円1,170円851円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました