17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

003400130-PACK
解除
  • この商品は40個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

003400130-PACKの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
003400130-PACK
最小発注数量
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,983円
( 2,181円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています
・小さなサイズから大きなサイズまで豊富にとりそろえました
・巾広タイプもご用意しておりますので、用途に合わせてお選び下さい
・切巾3.0mm 折径70mm 約1000本
【商品仕様】
・材質:天然ゴムヲ主成分トスル
・JANコード:4901755607741

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューヘイコ-バンド 500g #18 3ミリの型番003400130-PACKのページです。 型番003400130-PACKに関する仕様情報を記載しております。
ニューヘイコ-バンド 500g #18 3ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューヘイコ-バンド 500g #18 3ミリ
ニューヘイコ-バンド 500g #16 3ミリ
ニューヘイコ-バンド 500g #45 3ミリ
ニューヘイコ-バンド 500g #40 3ミリ
ニューヘイコ-バンド 500g #35 3ミリ
ニューヘイコ-バンド 500g #30 17ミリ
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格1,983円1,983円1,983円1,983円1,983円1,983円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました