17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

003800922-PACK
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

003800922-PACKの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
003800922-PACK
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,473円
( 2,720円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです
・ ギフト包装の緩衝材として
・ カット幅:1mm
・外装サイズ:約30×30×20cm
【商品仕様】
・材質:色上質紙
・JANコード:4901755611632

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙パッキン 1kg J.ピンクの型番003800922-PACKのページです。 型番003800922-PACKに関する仕様情報を記載しております。
紙パッキン 1kg J.ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙パッキン 1kg J.ピンク
紙パッキン 1kg J.アサギ
紙パッキン 1kg グリーン
紙パッキン 1kg ソラ
紙パッキン 1kg クロ
紙パッキン 1kg オレンジ
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格2,473円2,473円2,596円2,596円2,841円2,596円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました