17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紙パッキン 1kg モモ

通常単価(税別)
2,596円
税込単価
2,856円
通常出荷日:6日目

【特長】・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです・ ギフト包装の緩衝材として・ カット幅:...

詳細を確認

    型番:

    003800906-PACK
    解除
    • この商品は6個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    003800906-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    003800906-PACK
    最小発注数量
    6個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,596円
    ( 2,856円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上質紙を細かくカットしたハードタイプのパッキンです
    ・ ギフト包装の緩衝材として
    ・ カット幅:1mm
    ・外装サイズ:約30×30×20cm
    【商品仕様】
    ・材質:色上質紙
    ・JANコード:4901755611472

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    紙パッキン 1kg モモの型番003800906-PACKのページです。 型番003800906-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    紙パッキン 1kg モモのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    紙パッキン 1kg モモ
    紙パッキン 1kg グリーン
    紙パッキン 1kg シロ
    紙パッキン 1kg クロ
    紙パッキン 1kg オレンジ
    紙パッキン 1kg サーモン
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格2,596円2,596円2,596円2,841円2,596円2,596円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました