ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |
【特長】
・クラフト紙を原料とした紐です
・新聞紙を結束したままリサイクルできます
・約3mm×50m(約220g)
【商品仕様】
・材質:未晒クラフト
・JANコード:4901755105018

シモジマ
紙紐 8号 240m巻

ユタカメイク
荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

三友産業
紙ひも 30号
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
PSロープ 長さ 80m・200m・300m
5通常価格(税別):351円~

三友産業
PPロープ
5通常価格(税別):379円~
![[高強度]縫糸(ベクトラン)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007307048/223007307048_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[高強度]縫糸(ベクトラン)
5通常価格(税別):1,081円~

ミスミ
PPひも
4.6通常価格(税別):1,348円~

ユタカメイク
PSロープ(大巻)
0通常価格(税別):1,630円~

エスコ
ナイロン糸(テグス)
0通常価格(税別):1,501円~

エスコ
紐通し(ストレートタイプ)
0通常価格(税別):525円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~