17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

麻紐 14/5 大玉

通常単価(税別)
1,936円
税込単価
2,130円
通常出荷日:6日目

【特長】・黄麻糸(ジュート)を原料にした紐です・ 直径14/5とは14番の麻糸の5本撚です(太、約3~...

詳細を確認

    型番:

    001500800-PACK
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    001500800-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    001500800-PACK
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,936円
    ( 2,130円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・黄麻糸(ジュート)を原料にした紐です
    ・ 直径14/5とは14番の麻糸の5本撚です(太、約3~4mm)
    ・ 重量930g以上、長さ300m以上
    ・約3~4mm×300m以上 (約930g)
    【商品仕様】
    ・材質:黄麻糸
    ・JANコード:4901755104127

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    麻紐 14/5 大玉の型番001500800-PACKのページです。 型番001500800-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    麻紐 14/5 大玉のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    麻紐 14/5 大玉
    麻紐 14/3 大玉
    麻紐 14/3 小玉
    梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mm
    荷造り紐 ジュート麻
    PPロープ φ5(線径5mm)
    メーカーシモジマシモジマシモジマユタカメイクユタカメイクユタカメイク
    通常価格1,936円1,936円952円355円 -644円 -31,253円
    通常出荷日6日目6日目6日目1日目〜1日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました