17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘイコー PPナワ S

通常単価(税別)
945円
税込単価
1,040円
通常出荷日:6日目

【特長】・溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです・ 直径約20cmφ・幅100mm×約3...

詳細を確認

    型番:

    001001003-PACK
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    001001003-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    001001003-PACK
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    945円
    ( 1,040円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです
    ・ 直径約20cmφ
    ・幅100mm×約300m巻(450g)
    【商品仕様】
    ・材質:PP
    ・JANコード:4901755102277

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘイコー PPナワ Sの型番001001003-PACKのページです。 型番001001003-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ヘイコー PPナワ Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘイコー PPナワ S
    ヘイコー PPロープ S
    ヘイコー PPナワ #200
    ヘイコー PPナワ #100
    ハイソフトロープ S
    PPロープ
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ三友産業
    通常価格945円945円1,983円1,983円701円652円 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました