17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘイコー PPナワ #100

通常単価(税別)
1,983円
税込単価
2,181円
通常出荷日:6日目

【特長】・引越しや簡易荷造り用としてお使いください・ 直径約35cmφ・幅100mm×約1000m巻(...

詳細を確認

    型番:

    001001001-PACK
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    001001001-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    001001001-PACK
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,983円
    ( 2,181円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・引越しや簡易荷造り用としてお使いください
    ・ 直径約35cmφ
    ・幅100mm×約1000m巻(1.5kg)
    【商品仕様】
    ・材質:PP
    ・JANコード:4901755102215

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘイコー PPナワ #100の型番001001001-PACKのページです。 型番001001001-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ヘイコー PPナワ #100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘイコー PPナワ #100
    ヘイコー PPナワ #200
    ヘイコー PPナワ S
    ヘイコー PPロープ S
    PPテープ 幅 100mm
    荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマトラスコ中山ユタカメイク
    通常価格1,983円1,983円945円945円2,102円461円 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました