17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイソフトロープ L

通常単価(税別)
1,267
税込単価
1,394
通常出荷日:6日目

【特長】・溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです・ 直径約25cmφ・幅6mm×約200...

詳細を確認

    型番:

    001004000-PACK
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    001004000-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    001004000-PACK
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,267
    ( 1,394 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです
    ・ 直径約25cmφ
    ・幅6mm×約200m巻(1kg)
    【商品仕様】
    ・材質:PP
    ・JANコード:4901755102048

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハイソフトロープ Lの型番001004000-PACKのページです。 型番001004000-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ハイソフトロープ Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハイソフトロープ L
    ハイソフトロープ S
    紐金具 コードロック
    ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10m
    ソフトテープ 9×400 EB.8 黄
    PPテープ 長さ 150~1000m
    メーカーシモジマシモジマユタカメイクユタカメイクシモジマトラスコ中山
    通常価格1,267384232351928214 -
    通常出荷日6日目6日目4日目1日目6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト