ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シモジマ 荷札 2号 60×120 白<135>【1,000個入り】 |
|
シモジマ 荷札 中 42×90 白<135>【1,000個入り】 |
|
ササガワ 荷札(赤/黄) |
|
シモジマ 荷札 豆 30×60 白<90>【1,000個入り】 |
【特長】
・1000枚入り
・横42×縦90mm
【商品仕様】
・材質:上質紙・針金
・JANコード:4901755602029


シモジマ
荷札 豆 30×60 白<90>

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):156円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,870円~