ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シモジマ 両面接着荷札 白 115×58【1,000個入り】 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
【特長】
・剥離紙の両面にシールタイプの荷札が付いています
・ 1000枚(2000片入り)
・横58×縦115mm
【商品仕様】
・材質:上質紙
・質量:55kg
・JANコード:4901755602715

鈴木油脂工業
ストロングパワークリーン

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):156円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,870円~