ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セキセイ サインスタンド 片面用 A5 タテ |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
【特長】
・剥離紙の両面にシールタイプの荷札が付いています
・ 1000枚(2000片入り)
・横58×縦115mm
【商品仕様】
・材質:上質紙
・質量:55kg
・JANコード:4901755602739


ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ

ミスミ
養生テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
針金付防水荷札(5枚)
0通常価格(税別):467円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):159円~

トラスコ中山
手締用PPバンド(段ボールパック)
4.3通常価格(税別):4,232円

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~