ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラバッグ MB26-37 10枚パック

通常単価(税別)
1,169円
税込単価
1,286円
通常出荷日:6日目

【特長】・ミラーマット製の封筒です・送付物の緩衝用としてお使いいただけます・(推奨封筒サイズ:角1)・...

詳細を確認

    型番:

    007523967-PACK
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    007523967-PACK
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,169円
    ( 1,286円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミラーマット製の封筒です
    ・送付物の緩衝用としてお使いいただけます
    ・(推奨封筒サイズ:角1)
    ・横260×高370+ベロ35mm
    【商品仕様】
    ・材質:発泡ポリエチレン
    ・JANコード:4901755765373

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミラバッグ MB26-37 10枚パックの型番007523967-PACKのページです。 型番007523967-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ミラバッグ MB26-37 10枚パックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミラバッグ MB26-37 10枚パック
    ミラバッグ MB20-26 10枚パック
    ミラバッグ MB7-10 10枚パック
    ミラバッグ MB23-32 10枚パック
    ミラバッグ MB14-16 10枚パック
    ミラバッグ MB11-12 10枚パック
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格1,169円916円704円996円797円757円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト