ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
|
寺岡製作所 クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471【1~50個入り】 |
|
ミスミ エアバッグ [ABAG]【4個入り】 |
|
古藤工業 No.8015 梱包用布粘着テープ【1~48個入り】 |
【特長】
・ミラーマット製の封筒です
・送付物の緩衝用としてお使いいただけます
・(推奨封筒サイズ:長4)
・横70×高100+ベロ30mm
【商品仕様】
・材質:発泡ポリエチレン
・JANコード:4901755765304
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

住化プラステック
プラスチック発泡PPシート スミセラー
4.5通常価格(税別):4,651円~

トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
4.6通常価格(税別):3,587円~
![発泡スチレンボード[ポリスチレン]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005545026/221005545026_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
4.3通常価格(税別):603円~

酒井化学工業
ノンカッターフォーム
3.8通常価格(税別):2,840円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)
0通常価格(税別):3,468円~

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
5通常価格(税別):2,050円~

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)
3.8通常価格(税別):3,293円