ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
ミスミ 布テープ(重梱包用)【30個入り】 |
【特長】
・エアーキャップ製の封筒です
・送付物の緩衝用としてお使いいただけます
・(推奨封筒サイズ:角6)
・横152×高214+ベロ35mm
【商品仕様】
・材質:ポリエチレン
・JANコード:4901755764116

HEIKO
緩衝材 エアバッグ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)
4.3通常価格(税別):1,799円~

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
5通常価格(税別):2,307円~

HEIKO
緩衝材 エアバッグ
4.8通常価格(税別):681円~

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)
0通常価格(税別):3,468円~

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)
4.7通常価格(税別):4,321円

酒井化学工業
気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ
4.3通常価格(税別):5,224円

川上産業
気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)
4.3通常価格(税別):6,795円