17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

宅配袋 L 白無地【25個入り】

通常単価(税別)
1,466円
税込単価
1,613円
通常出荷日:6日目

【特長】・ベロ付の宅配袋です・幅320×マチ110×高400+ベロ50mm【商品仕様】・材質:片艶・質...

詳細を確認

    型番:

    004192411-PACK
    解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (25個入り)

    004192411-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    004192411-PACK
    最小発注数量
    10パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,466円
    ( 1,613円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベロ付の宅配袋です
    ・幅320×マチ110×高400+ベロ50mm
    【商品仕様】
    ・材質:片艶
    ・質量:120g
    ・JANコード:4901755363197

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    宅配袋 L 白無地の型番004192411-PACKのページです。 型番004192411-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    宅配袋 L 白無地のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    宅配袋 L 白無地
    宅配袋 L 未晒無地
    窓付袋 No.4 白無地
    角底袋 白無地 No4
    角底袋 白無地 No6
    角底袋 白無地 No8
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格1,466円1,405円1,099円945円1,067円1,198円
    通常出荷日6日目6日目6日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました