17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OPPシート #20 30-40【500個入り】

通常単価(税別)
4,106円
税込単価
4,517円
通常出荷日:6日目

【特長】・ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で活躍するシートです・厚0...

詳細を確認

    型番:

    006777007-PACK
    解除
    • この商品は10パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (500個入り)

    006777007-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006777007-PACK
    最小発注数量
    10パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,106円
    ( 4,517円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で活躍するシートです
    ・厚0.02×300×400mm
    【商品仕様】
    ・材質:OPP
    ・JANコード:4901755466140

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OPPシート #20 30-40の型番006777007-PACKのページです。 型番006777007-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    OPPシート #20 30-40のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OPPシート #20 30-40
    OPPシート #20 40-60
    OPPシート #20 14-20
    OPPシート #25 30-30
    OPPシート #20 6-9
    OPPシート #20 9-19
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格4,106円5,145円1,341円3,678円971円1,067円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました