17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OPPシュークリーム袋 12-12 ティータイム【100個入り】

通常単価(税別)
748
税込単価
823
通常出荷日:6日目

【特長】・OPP製、シュークリーム袋です・表面のみおしゃれなイラスト入りタイプ・透明素材なので、シュー...

詳細を確認

    型番:

    006777330-PACK
    解除
    • この商品は40パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    006777330-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006777330-PACK
    最小発注数量
    40パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    748
    ( 823 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・OPP製、シュークリーム袋です
    ・表面のみおしゃれなイラスト入りタイプ
    ・透明素材なので、シュークリームのふんわり感を伝えたり、クリーム色やトッピングでのフレーバーを見分けるのにも便利です
    ・1束100枚
    ・厚0.03×幅120×高120mm
    【商品仕様】
    ・材質:OPP
    ・JANコード:4901755448504

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OPPシュークリーム袋 12-12 ティータイムの型番006777330-PACKのページです。 型番006777330-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    OPPシュークリーム袋 12-12 ティータイムのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OPPシュークリーム袋 12-12 ティータイム
    OPPシート #25 12-12
    OPPバーガー袋 18-18 無地
    OPPシート #20 30-40
    OPPシート #20 40-60
    OPPシート #20 6-9
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格7489477943,4864,574527
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト