ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・梨地タイプのポリエチレン袋です
・ タイ・リボンを使って、シックなラッピングが演出できます
・ 手抜きタイプではありません
・厚0.07×幅150×高450mm
【商品仕様】
・材質:LDPE・着色原反
・JANコード:4901755434262
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):197円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,200円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
4通常価格(税別):655円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):773円~