17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LD透明ゴミ袋 #045 120L【5個入り】

通常単価(税別)
854円
税込単価
939円
通常出荷日:6日目

【特長】・JIS規格内の厚みを保ちながら、価格対抗商品としてノーブランドで既製品化したゴミ袋です・商品...

詳細を確認

    型番:

    006604870-PACK
    解除
    • この商品は40パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    006604870-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006604870-PACK
    最小発注数量
    40パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    854円
    ( 939円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS規格内の厚みを保ちながら、価格対抗商品としてノーブランドで既製品化したゴミ袋です
    ・商品名の厚み表示後の「E」は「エコノミー」を意味しています
    ・厚0.045×幅1100高×1200mm
    【商品仕様】
    ・材質:L-LDPE
    ・JANコード:4901755305630

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LD透明ゴミ袋 #045 120Lの型番006604870-PACKのページです。 型番006604870-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    LD透明ゴミ袋 #045 120Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LD透明ゴミ袋 #045 120L
    麻袋(ゴミ袋)
    45L ごみ袋(半透明/50枚)
    [半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)
    ごみ袋(30~90L)
    ごみ袋(70・90L)
    メーカーシモジマ萩原工業エスコエスコエスコエスコ
    通常価格854円864円 -1,139円2,550円 -760円 -412円 -
    通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました