ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シモジマ スワン チャックポリ I-4 (B5用)【100個入り】 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】
・チャックポリの小分けパックです
・ フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです
・ 小物等の整理に最適です
・ E-4を横向きにしたサイズで、小型のものを複数並べて封入する際に便利です
・厚0.04×幅140×高100mm
【商品仕様】
・材質:LDPE
・JANコード:4547432434189
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):199円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):517円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):1,003円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,699円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):80円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):226円~