ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄えよく包装できます
・ ヒートシーラーによるシールも可能です
・ 乾燥剤は使用可ですが、脱酸素材は非対応ですのでご注意ください
・ マチ:30mm
・厚0.04×幅75/全体幅135×高200mm
【商品仕様】
・材質:片面ヒートシールOP40
・JANコード:4901755440102
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):2,470円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):829円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):252円~

東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm
0通常価格(税別):670円~