ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】 |
|
ミスミ ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm |
【特長】
・耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です
・ 水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます
・ 外寸法:220×330mm
・内寸法:幅200×高320mm
【商品仕様】
・材質:ナイロン15μ/LLDPE60μ
・JANコード:4901755504163

スリーエムジャパン
スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35


シモジマ
ナイロンポリ K28-40
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):1,035円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):179円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):175円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):65円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):397円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):175円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
4通常価格(税別):655円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):959円~