ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
ミスミ ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】180度耐熱マスキングテープ |
【特長】
・耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です
・ 水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます
・ 外寸法:180×300mm
・内寸法:幅160×高280mm
【商品仕様】
・材質:ナイロン15μ/LLDPE60μ
・JANコード:4901755504125

アズワン
バキュームシーラー用ポリ袋

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):197円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm
0通常価格(税別):670円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,200円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
4通常価格(税別):655円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):773円~