ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ワタナベ工業 業務用ポリ袋 特大【5個入り】 |
|
ミスミ おしぼりウエス |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】 |
【特長】
・耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です
・ 水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます
・ 外寸法:130×200mm
・内寸法:幅110×高190mm
【商品仕様】
・材質:ナイロン15μ/LLDPE60μ
・JANコード:4901755503845

ハイロジック
脚用部品 キャスター止め


東和コーポレーション(トワロン)
耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):252円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):752円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~