ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
【特長】
・サイドガゼットの付いた無地PP袋です
・ 食パン1.5斤用です
・厚0.03×幅230/全体幅370×高350mm
【商品仕様】
・材質:IPP
・JANコード:4901755452242

日東エルマテリアル
日東エルマテリアル 養生用PFシート


トラスコ中山
品質管理用スムス手袋(エコノミータイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):2,470円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):829円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):898円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明)厚み0.02mm LTシリーズ
4通常価格(税別):102円~