ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・サイドガゼットの付いた無地PP袋です
・ 食パン1斤用、やや薄口のエコノミータイプです
・厚0.025×幅125/全体幅250×高360mm
【商品仕様】
・材質:IPP
・JANコード:4901755446821

スリーエムジャパン
保護メガネ BXルーペ付レンズ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):197円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm
0通常価格(税別):670円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
5通常価格(税別):3,200円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)ポリエチレン
4通常価格(税別):655円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):773円~