ファクトリーサプライ用品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・厚み0.007ミクロンの極薄ポリ袋です
・ お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに利用されます
・ フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです
・厚0.007×幅180×高270mm
【商品仕様】
・材質:HDPE
・JANコード:4901755530650


日本サニパック
スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)

日本サニパック
きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.01mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):80円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

トラスコ中山
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
4.7通常価格(税別):17,448円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):1,034円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):436円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):210円~