ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
nitoms 透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】 |
|
ユタカメイク #3000 ブルーシート アルミハトメ |
|
寺岡製作所 クラフト粘着テープ 3機能クラフトテープ No.2471【1~50個入り】 |
【特長】
・可憐な小花を散りばめたデザインのクリスタルパックです
・ パッキンと組み合わせて使ったり、リボン・タイ・シールなど、使い方次第で様々なラッピングができます
・厚0.03×幅240×高360mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755449150
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):517円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):210円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
0通常価格(税別):2,383円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~