ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです
・ 底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します
・ ヘッダーの色が白色のタイプです
・ 信頼の国産フィルムを使用しており、透明度が抜群です
・厚0.03×幅110×高180+ヘッダー30+テープ30mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755442403

HEIKO
OPP袋 クリスタルパック テープ付

カーボーイ
安心クッションコーナー用 極細

トラスコ中山
アルミ強力LEDヘッドライト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HEIKO
OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm
4.7通常価格(税別):178円~

HEIKO
OPP袋 クリスタルパック テープ付
3通常価格(税別):271円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):197円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm
0通常価格(税別):670円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,088円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):155円~