ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ミスミ カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】 |
|
ミスミ 両面テープ(一般用)【30~300個入り】 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます
・ テープは帯電防止加工を施し、手にまとわり付くことがありません
・ 信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群です
・厚0.03×幅30×高30+テープ部分25mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755451856


信越化学工業
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(高粘度)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HEIKO
OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm
4.7通常価格(税別):178円~

HEIKO
OPP袋 クリスタルパック テープ付
3通常価格(税別):271円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):197円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm
0通常価格(税別):670円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):1,088円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):155円~